Menu Search

เสารองรับ PCB - หมุดล็อค/สลักเกลียว

มีในสต็อก

เสารองรับแผงวงจร PCB พร้อมหมุดล๊อคและดีไซน์สลักเกลียว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
16 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
2.71 ฿ - 3.007 ฿ 134 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
11.1 mm
2.506 ฿ - 2.775 ฿ 1048 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
22.2 mm
3.796 ฿ - 4.213 ฿ 75 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
11.1 mm
2.844 ฿ - 3.146 ฿ 1382 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
12.7 mm
2.399 ฿ - 2.659 ฿ 17284 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
25.4 mm
2.492 ฿ - 2.761 ฿ 18484 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
9.5 mm
2.278 ฿ - 2.529 ฿ 3060 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
12.7 mm
3.206 ฿ - 3.554 ฿ 7060 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
25.4 mm
2.663 ฿ - 2.956 ฿ 18718 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
9.5 mm
5.002 ฿ - 5.545 ฿ 1050 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
15.9 mm
3.369 ฿ - 3.726 ฿ 60 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
19.1 mm
2.385 ฿ - 2.636 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
11.1 mm
2.863 ฿ - 3.174 ฿ 3060 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
19.1 mm
4.329 ฿ - 4.798 ฿ 100 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
9.5 mm
3.642 ฿ - 4.037 ฿ 60 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
12.7 mm
5.795 ฿ - 6.417 ฿ 60 มีในสต็อก
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
25.4 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 11.1 mm | 0.437 in

SRSCBS-M3-7-01

ช่วงราคา
3.007 ฿ - 2.71 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
134 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 22.2 mm | 0.874 in

SRSCBS-M4-14-01

ช่วงราคา
2.775 ฿ - 2.506 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 11.1 mm | 0.437 in

SRSCBS-7-01

ช่วงราคา
4.213 ฿ - 3.796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SRSCBS-M4-8-01

ช่วงราคา
3.146 ฿ - 2.844 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1382 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 25.4 mm | 1 in

SRSCBS-M4-16-01

ช่วงราคา
2.659 ฿ - 2.399 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SRSCBS-M4-6-01

ช่วงราคา
2.761 ฿ - 2.492 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18484 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SRSCBS-M3-8-01

ช่วงราคา
2.529 ฿ - 2.278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 25.4 mm | 1 in

SRSCBS-M3-16-01

ช่วงราคา
3.554 ฿ - 3.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SRSCBS-M3-6-01

ช่วงราคา
2.956 ฿ - 2.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18718 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 15.9 mm | 0.626 in

SRSCBS-10-01

ช่วงราคา
5.545 ฿ - 5.002 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SRSCBS-M4-12-01

ช่วงราคา
3.726 ฿ - 3.369 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 11.1 mm | 0.437 in

SRSCBS-M4-7-01

ช่วงราคา
2.636 ฿ - 2.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 19.1 mm | 0.752 in

SRSCBS-M3-12-01

ช่วงราคา
3.174 ฿ - 2.863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 9.5 mm | 0.374 in

SRSCBS-6-01

ช่วงราคา
4.798 ฿ - 4.329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 12.7 mm | 0.5 in

SRSCBS-8-01

ช่วงราคา
4.037 ฿ - 3.642 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm
ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 25.4 mm | 1 in

SRSCBS-16-01

ช่วงราคา
6.417 ฿ - 5.795 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดรู
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.1 mm