| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 3.007 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.854 ฿ |
| 40000 + | 2.71 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้ |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดรู |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 4.1 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.161 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.106 in |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 2.7 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ช่วงความหนาของแผง B | 1.5 - 2.7 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.059 - 0.106 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 0.437 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 11.1 mm |
| ความยาวเกลียว | 7.6 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.299 in |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ