จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
1000 - 9999 | 2.4316 ฿ |
10000 - 39999 | 2.3022 ฿ |
40000 + | 2.1906 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
สี | ธรรมชาติ |
---|---|
ประเภทรูยึด A | ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้ |
ประเภทรูยึด B | ตัวยึดรู |
วัสดุ | PA |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 4.1 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.161 in |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.146 in |
ความหนาของแผงสูงสุด B | 3.7 mm |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
ช่วงความหนาของแผง B | 2.7 - 3.7 mm |
ช่วงความหนาของแผง B | 0.106 - 0.146 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 0.5 in |
ความยาวสเปเซอร์ | 12.7 mm |
ความยาวเกลียว | 7.6 mm |
ความยาวเกลียว | 0.299 in |
วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ