| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.659 ฿ |
| 10000 - 39999 | 2.533 ฿ |
| 40000 + | 2.399 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| ประเภทรูยึด A | ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้ |
| ประเภทรูยึด B | ตัวยึดรู |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 0.161 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรู B | 4.1 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 85 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 185 °F |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 8.7 mm |
| ความหนาของแผงสูงสุด B | 0.343 in |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| ช่วงความหนาของแผง B | 7.2 - 8.7 mm |
| ช่วงความหนาของแผง B | 0.283 - 0.343 in |
| ความยาวสเปเซอร์ | 25.4 mm |
| ความยาวสเปเซอร์ | 1 in |
| ความยาวเกลียว | 7.6 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.299 in |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ