Menu Search

ตัวรองรับการล็อคด้วยหมุดยึด - 7.6 mm | 0.299 in ; 12.7 mm | 0.5 in

ส่วนรองรับแผงวงจรแบบสตัดนี้มีตัวยาง และด้านบนสกรูมีเกลียวที่พร้อมใช้งานสำหรับการยึด มีรูยึดหมุดย้ำที่ด้านล่างซึ่งเข้ากันได้ดีกับกลุ่มผลิตภัณฑ์หมุดย้ำสแน็ป SR ของเรา สินค้านี้ผลิตด้วยวัสดุที่เกรด UL94 V-2
รหัสรายการ:

SRSCBS-M4-8-01

1382 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 3.146 ฿
10000 - 39999 2.997 ฿
40000 + 2.844 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

3,146.00 ฿

1000 x 3.146 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
ประเภทรูยึด A ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
ประเภทรูยึด B ตัวยึดรู
วัสดุ ไนลอน 6/6
เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.1 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C
ความหนาของแผงสูงสุด B 3.7 mm
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ช่วงความหนาของแผง B 2.7 - 3.7 mm
ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm
ความยาวเกลียว 7.6 mm
วัสดุเต็ม พอลิเอไมด์ 6.6
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา