Menu Search

เสารองรับ PCB - ซ้อนเรียง/ที่ยึดในตัว

มีในสต็อก

สเปเซอร์แบบยึดในตัวเหล่านี้จะยึดเข้ากับบอร์ดและรักษาระยะห่างไว้แม้ว่าสกรูจะถูกถอดออกก็ตาม เวอร์ชันนี้สามารถวางซ้อนกันได้สำหรับการใช้งานบอร์ดพีซีหลายระดับ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
25 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ประเภทรูยึด B ประเภทรูยึด A ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
4.691 ฿ - 5.197 ฿ 9106 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
12.7 mm
6.065 ฿ - 6.719 ฿ 65539 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
12.7 mm
4.185 ฿ - 4.64 ฿ 118 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
6.4 mm
1.902 ฿ - 2.107 ฿ 169027 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
15.9 mm
4.12 ฿ - 4.57 ฿ 2068 มีในสต็อก
Screw-Fit
Snap Lock
11.1 mm
  • จาก 2
รองรับสกรู - 1.6 mm | 0.063 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 3.3 mm | 0.13 in ;

SSRS4-8-01

ช่วงราคา
5.197 ฿ - 4.691 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.6 mm
รองรับสกรู - 1.6 mm | 0.063 in ; 12.7 mm | 0.5 in ; 3.9 mm | 0.154 in ;

SSRS6-8-01

ช่วงราคา
6.719 ฿ - 6.065 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.9 mm
รองรับสกรู - 1.6 mm | 0.063 in ; 6.4 mm | 0.252 in ; 3.9 mm | 0.154 in ;

SSRS6-4-01

ช่วงราคา
4.64 ฿ - 4.185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.9 mm
รองรับสกรู - 1.6 mm | 0.063 in ; 15.9 mm | 0.626 in ; 3.9 mm | 0.154 in ;

SSRS6-10-01

ช่วงราคา
2.107 ฿ - 1.902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
169027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.9 mm
รองรับสกรู - 1.6 mm | 0.063 in ; 11.1 mm | 0.437 in ; 4.3 mm | 0.169 in ;

SSRS8-7-01

ช่วงราคา
4.57 ฿ - 4.12 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2068 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Screw-Fit
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.9 mm