Menu Search

บานพับเข้ามุมพลาสติก

มีในสต็อก

บานพับเข้ามุมพลาสติกทำจากพอลิเอไมด์เสริมใยแก้ว 30% พร้อมขาทำจากพลาสติก (POM) โดยส่วนใหญ่จะใช้สำหรับแผงเหล็กกล้าระบบไฟ หมุดช่วยให้สามารถถอดประตูออกได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายเมื่อจำเป็นต้องมีการเข้าถึงภายใน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
พบข้อมูล 1 รายการ
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด ความยาวโดยรวม ความหนาโดยรวม ความยาวหมุด ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
90.0976 ฿ - 99.8328 ฿ 32944 มีในสต็อก
6.0 mm
37.5 mm
1.5 mm
59.0 mm
8.5 mm
บานพับตรงมุม - ความยาวโดยรวม - 37.5 mm | 1.476 in ความกว้างโดยรวม - 8.5 mm | 0.335 in; GF PA; สีดำ

197201E

ช่วงราคา
99.8328 ฿ - 90.0976 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32944 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    37.5 mm
  • ความหนาโดยรวม
    1.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    8.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด
    6.0 mm
  • ความยาวหมุด
    59.0 mm