| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 103.826 ฿ |
| 1000 - 3999 | 98.634 ฿ |
| 4000 + | 93.702 ฿ |
| ความยาวโดยรวม | 59.0 mm |
|---|---|
| ความยาวโดยรวม | 2.323 in |
| ความหนาโดยรวม | 15.0 mm |
| ความหนาโดยรวม | 0.591 in |
| ความกว้างโดยรวม | 0.846 in |
| ความกว้างโดยรวม | 21.5 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 0.236 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหมุด | 6.0 mm |
| ความยาวหมุด | 2.323 in |
| ความยาวหมุด | 59.0 mm |
| วัสดุตัวเรือน | 30% Glass Fibre Reinforced Nylon |
| สี | สีดำ |
| จบ | ไม่ตกแต่ง |
| วัสดุเต็ม | 30% Glass Fibre Reinforced Polyamide |
| ประเภทบานพับ | มุม |
| การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | ด้านขวาหรือซ้าย |
| จำนวนรูยึด | 1 |
| วัสดุพิน | POM |
| ความสามารถในการถอดออก | Removable |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ