Menu Search

มือจับดึง 138.0 mm Bore PP สีดำ

This is an ergonomic handle with a curved shape and rounded cross section, made from PP plastic. Front mounting with snap shut flaps to cover fixing. Suitable for cheese head screws. แทนที่รายการที่: 493521
รหัสรายการ:

081201

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงของที่จับ 39.0 mm
ความกว้างโดยรวม 28.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามจับ 28.0 mm
รูปทรงด้ามจับ สะพาน
ประเภทตัวยึด ยึดด้วยสกรู
สีด้ามจับ สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีโพรไพลีน
การตกแต่งด้ามจับ ไม่ตกแต่ง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา