Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ด้ามจับแบบดึงรูปทรงโค้งมีน้ำหนักเบาและให้การออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ที่มีสไตล์ยิ่งขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกประเภทการติดตั้งเป็นแบบติดตั้งด้านหน้าหรือด้านหลัง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงด้ามจับ | ความยาวโดยรวม | ระยะรูยึด | วัสดุด้ามจับ | การตกแต่งด้ามจับ | สีด้ามจับ | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.207 ฿ - 140.951 ฿ | 125 มีในสต็อก |
U
|
4.705 in
119.5 mm
|
3.677 in
93.4 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
ไม่ตกแต่ง
|
สีดำ
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 407.17 ฿ - 451.163 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สะพาน
|
4.425 in
112.4 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
PPN
|
ไม่ตกแต่ง
|
สีดำ
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 154.296 ฿ - 170.963 ฿ | 71038 มีในสต็อก |
U
|
5.709 in
145.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
ไม่ตกแต่ง
|
สีดำ
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 311.585 ฿ - 345.244 ฿ | 14563 มีในสต็อก |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
|
สีดำ
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 174.457 ฿ - 193.305 ฿ | 2 มีในสต็อก |
Finger Carrying
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
ไนลอน 6
|
ไม่ตกแต่ง
|
สีเทา
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 186.326 ฿ - 206.455 ฿ | 2 มีในสต็อก |
Finger Carrying
|
2.5 in
63.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
ไนลอน 6
|
ไม่ตกแต่ง
|
สีดำ
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 226.004 ฿ - 250.42 ฿ | 44 มีในสต็อก |
Finger Carrying
|
3.386 in
86.0 mm
|
|
ไนลอน 6
|
ไม่ตกแต่ง
|
สีดำ
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 444.481 ฿ - 492.501 ฿ | 11450 มีในสต็อก |
|
|
5.197 in
132.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
|
สีดำ
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 311.585 ฿ - 345.244 ฿ | 1417 มีในสต็อก |
|
|
4.724 in
120.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
|
สีดำ
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 167.757 ฿ - 185.881 ฿ | 12 มีในสต็อก |
Finger Carrying
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
ไนลอน 6
|
ไม่ตกแต่ง
|
สีดำ
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 444.481 ฿ - 492.501 ฿ | 658 มีในสต็อก |
|
|
5.197 in
132.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
|
สีดำ
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 330.382 ฿ - 366.073 ฿ | 19904 มีในสต็อก |
|
|
4.606 in
117.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
|
สีดำ
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 749.523 ฿ - 830.493 ฿ | 4807 มีในสต็อก |
Bow Handle Concealed
|
6.85 in
174.0 mm
|
5.433 in
138.0 mm
|
PPN
|
ไม่ตกแต่ง
|
สีดำ
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 319.635 ฿ - 354.167 ฿ | 14165 มีในสต็อก |
|
|
4.606 in
117.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
|
สีดำ
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 50.878 ฿ - 50.878 ฿ | 45562 มีในสต็อก |
|
|
3.677 in
93.4 mm
|
ไนลอน 6
|
|
สีดำ
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 125.764 ฿ - 132.386 ฿ | 26052 มีในสต็อก |
|
|
4.803 in
122.0 mm
|
ไนลอน 6
|
|
สีดำ
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 51.946 ฿ - 54.674 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
U
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
ไนลอน 6
|
เม็ดทราย
|
สีดำ
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 11640 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 20 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| 27000 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ