Menu Search

ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - ; ; ไนลอน 6 รูปทรงด้ามจับ U ความยาวด้ามจับ 95.0 mm | 3.74 in

มือจับรูปทรงซุ้มโค้งทำจากโพลิเอไมด์แต่งผิวเม็ดทราย ติดตั้งด้านหน้าแบบเจาะรูเคาน์เตอร์บอร์
รหัสรายการ:

20021986

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 54.674 ฿
500 + 51.946 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

5,467.40 ฿

100 x 54.674 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงของที่จับ 33.0 mm
ความยาวด้ามจับ 95.0 mm
ความยาวโดยรวม 140.0 mm
ความสูงโดยรวม 40.0 mm
ความกว้างโดยรวม 24.7 mm
ระยะรูยึด 122.0 mm
ประเภทด้ามจับ มือจับดึง
รูปทรงด้ามจับ U
ประเภทตัวยึด รูระลุ
สีด้ามจับ สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
การตกแต่งด้ามจับ เม็ดทราย

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา