Menu Search

Handle Grip 93.4 mm M6 Nylon 6 Black

Bridge handle made from Polyamide, an impact resistant material that is lightweight and versatile. It is used for applications including electrical, machinery and cabinet making. It is resistant to impact, weather, and UV rays.
รหัสรายการ:

20087883

45562 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 50.878 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

5,087.80 ฿

100 x 50.878 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 119.5 mm
ความสูงโดยรวม 35.0 mm
ความกว้างโดยรวม 26.0 mm
ระยะรูยึด 93.4 mm
ประเภทตัวยึด เจาะรู
สีด้ามจับ สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา