Menu Search

ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; ; ความยาวด้ามจับ 156.0 mm | 6.142 in

ด้ามจับสะพานทำมาจากโพลีเอไมด์ ซึ่งเป็นวัสดุทนทานต่อแรงกระแทกที่น้ำหนักเบาและใช้งานได้หลากหลาย รูปแบบเกลียวและรูมากมาย และสีสันให้เลือกสรร
รหัสรายการ:

465939

11450 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 492.501 ฿
500 - 1999 467.876 ฿
2000 + 444.481 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

24,625.05 ฿

50 x 492.501 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 156.0 mm
ความสูงโดยรวม 56.0 mm
ความกว้างโดยรวม 34.0 mm
ระยะรูยึด 132.0 mm
ประเภทตัวยึด แกนเกลียว
สีด้ามจับ สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา