Menu Search

ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; ; ความยาวด้ามจับ 132.0 mm | 5.197 in

ด้ามจับสะพานทำมาจากโพลีเอไมด์ ซึ่งเป็นวัสดุทนทานต่อแรงกระแทกที่น้ำหนักเบาและใช้งานได้หลากหลาย รูปแบบเกลียวและรูมากมาย และสีสันให้เลือกสรร
รหัสรายการ:

465941

14165 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 354.167 ฿
500 - 19999 336.46 ฿
20000 + 319.635 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

17,708.35 ฿

50 x 354.167 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 132.0 mm
ความสูงโดยรวม 50.0 mm
ความกว้างโดยรวม 25.0 mm
ระยะรูยึด 117.0 mm
ประเภทตัวยึด แกนเกลียว
สีด้ามจับ สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา