Menu Search

ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - Glass Filled Nylon 6 ; รูปทรงด้ามจับ U ; ความยาวด้ามจับ 145.0 mm | 5.709 in

ด้ามจับสะพานทำมาจากโพลีเอไมด์ ซึ่งเป็นวัสดุทนทานต่อแรงกระแทกที่น้ำหนักเบาและใช้งานได้หลากหลาย รูปแบบเกลียวและรูมากมาย และสีสันให้เลือกสรร
รหัสรายการ:

466312

71038 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 170.963 ฿
1000 - 3999 162.416 ฿
4000 + 154.296 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

17,096.30 ฿

100 x 170.963 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความสูงของที่จับ 34.0 mm
ความยาวด้ามจับ 145.0 mm
ความยาวโดยรวม 145.0 mm
ความสูงโดยรวม 40.0 mm
ความกว้างโดยรวม 29.0 mm
ระยะรูยึด 117.0 mm
ประเภทด้ามจับ Bridge Handle
รูปทรงด้ามจับ U
ประเภทตัวยึด แกนเกลียว
สีด้ามจับ สีดำ
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
การตกแต่งด้ามจับ ไม่ตกแต่ง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา