Menu Search

ด้ามจับพลาสติกแบบดึงชิ้นเดียว - ไนลอน 6 ; รูปทรงด้ามจับ Finger Carrying ; ความยาวด้ามจับ 63.0 mm | 2.48 in

ด้ามจับแบบถือด้วยนิ้วทำมาจากโพลีเอไมด์ ติดตั้งง่ายและรวดเร็ว จำหน่ายพร้อมสกรูและแหวน DIN 125 ใช้งานด้วย 1, 2 หรือ 3 นิ้ว งานที่เหมาะสมรวมถึงชั้นข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์
รหัสรายการ:

493516

2 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2 - 19 206.455 ฿
20 - 79 196.131 ฿
80 + 186.326 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2

ราคารวมทั้งหมด:

412.91 ฿

2 x 206.455 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวด้ามจับ 63.0 mm
ความยาวโดยรวม 63.5 mm
ความสูงโดยรวม 27.0 mm
ความกว้างโดยรวม 9.5 mm
ระยะรูยึด 28.5 mm
รูปทรงด้ามจับ Finger Carrying
ประเภทตัวยึด Screw Mount
สีด้ามจับ สีดำ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
การตกแต่งด้ามจับ ไม่ตกแต่ง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา