Menu Search

ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ขนาดเกลียว - M4 ; ระยะรูยึด - 128.0 mm | 5.039 in ; สแตนเลส

Pull Handle with a one-piece design. Provides strong and reliable rear mounting with a neat finished appearance.
รหัสรายการ:

1220495

288 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2 - 19 784.779 ฿
20 - 79 745.538 ฿
80 + 708.259 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2

ราคารวมทั้งหมด:

1,569.56 ฿

2 x 784.779 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
จบ เป่าสีด้าน
วัสดุด้ามจับ สแตนเลส
รูปแบบด้ามจับ ด้ามจับรูปตัว U
ขนาดเกลียว M4
ความกว้างฐาน 8.0 mm
ระยะรูยึด 128.0 mm
ความยาวเกลียว 8.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา