กลุ่มผลิตภัณฑ์มือจับดึงนี้มีการออกแบบที่ทำจากโลหะล้วน รูปทรงของมุมฉากตัวเมียจะมีลักษณะเป็นบ่ากลม พร้อมมีรูยึดแบบเกลียวอยู่ที่ฐาน การออกแบบเป็นแบบชิ้นเดียวจะทำให้มีลักษณะที่เรียบ แข็งแรง และทนทาน มือจับดึงเหล่านี้ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูงพร้อมมีตัวเลือกในการติดตั้งได้ทั้งที่ด้านหลังหรือฝั่งผู้ควบคุม
มือจับเป็นทรงตัว U ที่มีรูปลักษณ์สวยงาม ซึ่งทำให้ดูเรียบร้อยสะอาดตา สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงฝาครอบเครื่องจักร หน่วยจัดเก็บ และแผงประตู
มือจับแต่ละอันจะจำหน่ายพร้อมกับแผ่นระบุสถานที่ แหวนประดับ สกรู และแหวนรอง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ระยะรูยึด | วัสดุด้ามจับ | ประเภทตัวยึด | รูปแบบด้ามจับ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202.956 ฿ - 202.956 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
|
สแตนเลส
|
รูมีเกลียว
|
ดึง
|
||
| 55.616 ฿ - 55.616 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M10
|
|
เหล็กคาร์บอน
|
รูมีเกลียว
|
ดึง
|
||
| 667.761 ฿ - 739.895 ฿ | 2 มีในสต็อก |
M4
|
2.52 in
64.0 mm
|
สแตนเลส
|
รูมีเกลียว
|
ด้ามจับรูปตัว U
|
||
| 667.032 ฿ - 739.097 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
3.937 in
100.0 mm
|
สแตนเลส
|
รูมีเกลียว
|
ด้ามจับรูปตัว U
|
||
| 2,483.274 ฿ - 2,751.553 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
5.039 in
128.0 mm
|
สแตนเลส
|
รูมีเกลียว
|
บาร์รูปไข่
|
||
| 644.138 ฿ - 713.721 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
3.465 in
88.0 mm
|
สแตนเลส
|
รูมีเกลียว
|
ด้ามจับรูปตัว U
|
||
| 708.259 ฿ - 784.779 ฿ | 288 มีในสต็อก |
M4
|
5.039 in
128.0 mm
|
สแตนเลส
|
รูมีเกลียว
|
ด้ามจับรูปตัว U
|
||
| 2,809.721 ฿ - 3,113.256 ฿ | 2 มีในสต็อก |
M6
|
6.299 in
160.0 mm
|
สแตนเลส
|
รูมีเกลียว
|
บาร์รูปไข่
|
||
| 717.006 ฿ - 794.462 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
3.78 in
96.0 mm
|
สแตนเลส
|
รูมีเกลียว
|
ด้ามจับรูปตัว U
|
||
| 2,372.52 ฿ - 2,628.833 ฿ | 72 มีในสต็อก |
M6
|
4.409 in
112.0 mm
|
สแตนเลส
|
รูมีเกลียว
|
บาร์รูปไข่
|
||
| 682.024 ฿ - 755.709 ฿ | 2465 มีในสต็อก |
M4
|
4.724 in
120.0 mm
|
สแตนเลส
|
รูมีเกลียว
|
ด้ามจับรูปตัว U
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ