Menu Search

ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ขนาดเกลียว - M4 ; ระยะรูยึด - 96.0 mm | 3.78 in ; สแตนเลส

Pull Handle with a one-piece design. Provides strong and reliable rear mounting with a neat finished appearance.
รหัสรายการ:

1220498

68 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2 - 19 763.9062 ฿
20 - 79 725.7149 ฿
80 + 689.4287 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2

ราคารวมทั้งหมด:

1,527.81 ฿

2 x 763.9062 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
จบ เป่าสีด้าน
วัสดุด้ามจับ สแตนเลส
รูปแบบด้ามจับ ด้ามจับรูปตัว U
ขนาดเกลียว M4
ความกว้างฐาน 8.0 mm
ระยะรูยึด 96.0 mm
ความยาวเกลียว 8.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา