Menu Search

ด้ามจับโลหะแบบดึงชิ้นเดียว - ขนาดเกลียว - M10 ; ระยะรูยึด - 135.0 mm | 5.315 in ; เหล็กคาร์บอน

ดีไซน์แบบที่จับดึงด้วยชิ้นเดียว มีการยึดด้านหลังที่แข็งแรงและมั่นคงพร้อมรูปลักษณ์ที่ประณีต
รหัสรายการ:

20021863

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 + 55.616 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

5,561.60 ฿

100 x 55.616 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
จบ โครเมี่ยมมันเงา
วัสดุเต็ม เหล็กคาร์บอน
วัสดุด้ามจับ เหล็กคาร์บอน
รูปแบบด้ามจับ ดึง
ขนาดเกลียว M10
ความยาวเกลียว 16.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา