Menu Search

ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.0 mm | 0.197 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด แถบดึง ; สีเหลือง

การออกแบบฝาครอบมีแถบดึง EVA สีเหลืองที่สมบูรณ์แบบทำให้สามารถใช้งานและถอดออกได้อย่างง่ายดาย
รหัสรายการ:

1470784

1153728 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 3.315 ฿
5000 - 19999 3.1499 ฿
20000 + 2.9937 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

1,657.50 ฿

500 x 3.315 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด แถบดึง
วัสดุเต็ม เอทิลีนไวนิลอะซีเตท
สี สีเหลือง
อุณหภูมิสูงสุด 200 °C

สินค้า 1470784 แทนที่:

ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.0 mm | 0.197 in ; ความสูงภายใน20.0 mm | 0.787 in ; กดยึด แถบดึง ; สีเหลือง
รหัสรายการ: 464886

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา