Menu Search

ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.1 mm | 0.24 in ; ความสูงภายใน13.0 mm | 0.512 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

ฝาครอบแถบดึงสีดำนี้ทำจากPVCที่มี 80 Shore ทำให้แข็งกว่ารุ่นสีแดงเล็กน้อย เหมาะสำหรับใช้ในการปกป้องทั่วไป แถบช่วยให้ดึงกระชับเพื่อดึงออกจากการยึดที่แน่น
รหัสรายการ:

PCWA-0061-013

138427 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5000 - 49999 2.7439 ฿
50000 - 199999 2.6056 ฿
200000 + 2.4762 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5000

ราคารวมทั้งหมด:

13,719.50 ฿

5000 x 2.7439 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด แถบดึง
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ
อุณหภูมิสูงสุด 200 °C

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา