Menu Search

ฝาครอบมีแถบดึง - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.6 mm | 0.969 in ; ความสูงภายใน25.0 mm | 0.984 in ; กดยึด แถบดึง ; สีดำ

ฝาครอบแถบดึงสีดำนี้ทำจากPVCที่มี 80 Shore ทำให้แข็งกว่ารุ่นสีแดงเล็กน้อย เหมาะสำหรับใช้ในการปกป้องทั่วไป แถบช่วยให้ดึงกระชับเพื่อดึงออกจากการยึดที่แน่น
รหัสรายการ:

PCWA-0246-025

27320 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 8.2897 ฿
10000 - 39999 7.8747 ฿
40000 + 7.4821 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

8,289.70 ฿

1000 x 8.2897 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบการยึด กดยึด แถบดึง
วัสดุเต็ม โพลีไวนีล คลอไรด์
สี สีดำ
อุณหภูมิสูงสุด 200 °C

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา