Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกและยางแบบกดยึด - ขาตั้งกันกระแทก

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดยึดสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ การออกแบบแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวสัมผัส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
2 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน สี รูปทรงฐาน ความสูงฐาน ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
6.7147 ฿ - 7.4419 ฿ 29010 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
สีเหลี่ยม
6.0 mm
ฐานบาร์แบน
19.0 mm
5.3896 ฿ - 5.9696 ฿ 382518 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
สีเหลี่ยม
5.0 mm
ฐานบาร์แบน
19.0 mm
ขาตั้งกดยึดพอดี - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; สีดำ ; PVC

465362

ช่วงราคา
7.4419 ฿ - 6.7147 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    19.0 mm
  • ความสูงฐาน
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; สีดำ ; PVC

465361

ช่วงราคา
5.9696 ฿ - 5.3896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
382518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน
    19.0 mm
  • ความสูงฐาน
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC