Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกและยางแบบกดยึด - ขาตั้งกันกระแทก

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดยึดสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ การออกแบบแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวสัมผัส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน สี รูปทรงฐาน ความสูงฐาน ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
3.2748 ฿ - 3.6228 ฿ 235112 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
กลม
3.0 mm
Insert Foot
5.0639 ฿ - 5.6082 ฿ 90 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
สีดำ
กลม
5.1 mm
Push On Foot
5.3896 ฿ - 5.9696 ฿ 18 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
สีเหลี่ยม
5.0 mm
Flat Bar Base
3.364 ฿ - 3.7299 ฿ 787770 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
กลม
2.4 mm
ขาห่วงวงแหวน
  • จาก 2
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.0 mm | 0.118 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 8.0 mm | 0.315 in ; สีดำ ; PVC

049080011407

ช่วงราคา
3.6228 ฿ - 3.2748 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
235112 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    3.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.3 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 5.1 mm | 0.201 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 15.7 mm | 0.618 in ; สีดำ ; อีลาสโตเมอร์

POF-12664

ช่วงราคา
5.6082 ฿ - 5.0639 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    7.1 mm
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุฐานเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; สีดำ ; PVC

465361

ช่วงราคา
5.9696 ฿ - 5.3896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ความสูงฐาน - 2.4 mm | 0.094 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.9 mm | 0.311 in ; สี - สีดำ ; วัสดุฐาน - PVC

1347527

ช่วงราคา
3.7299 ฿ - 3.364 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
787770 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    2.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    7.9 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์