จุดันเข้าหรือที่เรียกว่า bungs เป็นตัวเลือกที่หลากหลายในการอุดรูหรือรูเจาะต่างๆ ในระหว่างการขนส่ง กระบวนการทำสี หรือบนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป จุก LDPE เหล่านี้ช่วยป้องกันตัวจัดการจากพื้นผิวที่หยาบจากรูเจาะ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Bung เพื่อป้องกันเกลียวภายในได้อีกด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้จุกเพื่อปกปิดและป้องกันรูในระหว่างกระบวนการทาสีที่อุณหภูมิต่ำ มีให้เลือกทั้งแบบหัวแบนหรือแบบโดม จุกเหล่านี้มีให้เลือกหลายสีเพื่อให้สามารถใช้เพื่อระบุสีหรือเพื่อให้เข้ากับความสวยงามของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ข้อดีของจุกเหล่านี้คือใช้งานง่าย เพียงแค่กดเข้าไปเท่านั้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงหัว | สี | วัสดุ | ความสูงของตัวยึด | เส้นผ่านศูนย์กลางการยึด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8376 ฿ - 3.1454 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.558 in
14.2 mm
|
||
| 10.1501 ฿ - 11.2477 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
1.215 in
30.9 mm
|
||
| 3.7076 ฿ - 4.1091 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.972 in
24.7 mm
|
||
| 1.9006 ฿ - 2.1059 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
| 1.9899 ฿ - 2.204 ฿ | 10000 มีในสต็อก |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.495 in
12.6 mm
|
||
| 2.6903 ฿ - 2.9803 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.380 in
9.7 mm
|
||
| 8.9277 ฿ - 9.8914 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
1.160 in
29.5 mm
|
||
| 22.3749 ฿ - 24.7931 ฿ | 800 มีในสต็อก |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
1.775 in
45.1 mm
|
||
| 2.6502 ฿ - 2.9357 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.676 in
17.2 mm
|
||
| 12.4389 ฿ - 13.7819 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
1.525 in
38.7 mm
|
||
| 8.3833 ฿ - 9.2891 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
1.090 in
27.7 mm
|
||
| 2.2888 ฿ - 2.5342 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.262 in
6.7 mm
|
||
| 1.4634 ฿ - 1.6196 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.324 in
8.2 mm
|
||
| 0.8477 ฿ - 0.9414 ฿ | 408819 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
| 13.8131 ฿ - 15.3033 ฿ | 767 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
2.283 in
58.0 mm
|
||
| 2.3156 ฿ - 2.561 ฿ | 3299 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
0.74 in
18.8 mm
|
||
| 52.5933 ฿ - 58.273 ฿ | 90 มีในสต็อก |
โดม
|
ธรรมชาติ
|
LDPE
|
|
4.35 in
110.5 mm
|
||
| 10.98 ฿ - 12.1668 ฿ | 11736 มีในสต็อก |
|
ธรรมชาติ
|
LDPE - PIR
|
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 10.1501 ฿ - 11.2477 ฿ | 105382 มีในสต็อก |
แบน
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
1.217 in
30.9 mm
|
||
| 2.552 ฿ - 2.8287 ฿ | 71127 มีในสต็อก |
แบน
|
สีเหลือง
|
LDPE
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ