Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตัวป้องกันขอบ PVC พร้อมแกนสปริงโลหะ จำหน่ายแบบม้วน 20.0 เมตร ช่วยป้องกันขอบโลหะ ทรงต่าง ๆ มีความยืดหยุ่น และใช้งานเพียงกดด้วยมือ ใช้งานง่ายและเร็ว เหมาะกับอุณหภูมิตั้งแต่ -25C ถึง 90C
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างของข้อรัดสูงสุด | สี | ความกว้างโดยรวม | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,579.5097 ฿ - 2,858.1857 ฿ | 766 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
สีขาว
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.079 in
2.0 mm
|
สีขาว
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
2,313.1522 ฿ - 2,563.0464 ฿ | 1770 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
สีขาว
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
16 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
สีเทา
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
1,925.2741 ฿ - 2,133.265 ฿ | 5726 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
สีดำ
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
1,997.7171 ฿ - 2,213.5425 ฿ | 2593 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
สีขาว
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,884.4422 ฿ - 3,196.0493 ฿ | 3708 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
สีเทา
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
3,357.6351 ฿ - 3,720.3676 ฿ | 3884 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
สีดำ
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
2,298.3932 ฿ - 2,546.6902 ฿ | 1601 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
สีขาว
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
4,261.8006 ฿ - 4,722.2154 ฿ | 3853 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
สีดำ
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
2,298.3799 ฿ - 2,546.6768 ฿ | 4753 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
สีเทา
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
2,298.3799 ฿ - 2,546.6813 ฿ | 3295 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
สีเทา
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,437.4747 ฿ - 2,700.8028 ฿ | 11584 มีในสต็อก |
0.079 in
2.0 mm
|
สีดำ
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
5,495.8926 ฿ - 6,089.6289 ฿ | 782 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
สีดำ
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,418.2943 ฿ - 2,679.5477 ฿ | 1343 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
สีเทา
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
3,143.3667 ฿ - 3,482.9525 ฿ | 1 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
สีดำ
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
4,678.871 ฿ - 5,184.3435 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.118 in
3.0 mm
|
สีเทา
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
2,353.088 ฿ - 2,607.301 ฿ | 2039 มีในสต็อก |
0.059 in
1.5 mm
|
สีดำ
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,995.4386 ฿ - 4,427.0806 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.157 in
4.0 mm
|
สีขาว
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
38.5125 ฿ - 38.5125 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
สีดำ
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ