Menu Search

เราพบ 8 ประเภทผลิตภัณฑ์สำหรับ ปะเก็นและซีล

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

ปะเก็นและซีล


PVC ป้องกันขอบ

ตัวป้องกันขอบ PVC พร้อมแกนสปริงโลหะ จำหน่ายแบบม้วน 20.0 เมตร ช่วยป้องกันขอบโลหะ ทรงต่าง ๆ มีความยืดหยุ่น และใช้งานเพียงกดด้วยมือ ใช้งานง่ายและเร็ว เหมาะกับอุณหภูมิตั้งแต่ -25C ถึง 90C

ประเก็น EMI

ปะเก็น EMI ผลิตจากโฟมโพลียูรีเทนหุ้มเทปนิกเกิล-ทองแดง ปะเก็นรูปทรงแบบคลิปเหล่านี้ มีขอบป้องกันและกันรั่ว ใช้กับแผ่นโลหะ ให้การป้องกันโลหะจากการสั่นสะเทือน ความชื้นและฝุ่นเข้า ให้การปิดผนึกตู้ไฟเพิ่มเติม

  • ลดการปลดปล่อยมลภาวะจากกล่องและวัสดุห่อหุ้ม
  • ลดเสียงรบกวน 80-90dB
  • ความต้านทานต่ำ 0.8 Ω-cm
  • ลักษณะเป็นกาวเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย
  • หนึ่งแพ็กประกอบด้วยปะเก็น 1 เมตรจำนวนห้าตัว

ปะเก็นกาว EPDM

เทปปะเก็นกาว EPDM เป็นโฟมเซลล์แบบปิด ให้การปกป้องจากความชื้นและอากาศ ทนสภาพอากาศและการออกซิเดชั่นได้ดีเยี่ยม ใช้ร่วมกันได้ดีเยี่ยม ยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ และเหมาะกับการใช้งานภายนอก เหมาะสำหรับการใช้ในงานต่อไปนี้ HVAC เครื่องใช้ไฟฟ้า การก่อสร้าง และการประกอบทั่วไป

  • จำหน่ายแบบม้วน 10 เมตร
  • ซีลกาวสามารถนำไปใช้ได้โดยง่าย
  • เคลือบผิวสีดำ
  • เหมาะสำหรับส่วนปิดที่เป็นโลหะ

ปะเก็นติดกระจก

ปะเก็นติดกระจกทรง S ติดตั้งง่าย ส่วนใหญ่ใช้ซีลขอบหน้าต่างและแผงสำรวจ ใช้ทั่วไปในงานน้ำหนักเบา และเหมาะใช้กับแผงกระจกหรืออะคริลิคที่ไม่สัมผัสแรงดันสูงหรือสภาพอากาศรุนแรง ค่าความคลาดเคลื่อน ISO 3302-1 1996 Class E-2 ส่วนที่เหลือของปะเก็นติดกระจกนั้นติดตั้งง่าย และมีการปกป้องเพื่อให้ทนสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปะเก็นเหล่านี้ สามารถใช้ในที่ที่มีสภาพแวดล้อมรุนแรง ปะเก็นติดกระจกนี้ ผลิตจาก EPDM แข็งสีดำ

ปะเก็นฟองน้ำ

ปะเก็นฟองน้ำผลิตจาก EPDM สีดำ และแกนสปริงโลหะ รูปทรงแบบคลิป ช่วยปกป้องและซีลขอบ ยืดหยุ่นและใช้มือกด ช่วยให้ใช้งานง่ายและเร็ว ปะเก็นด้านข้างหรือด้านบน พร้อมจำหน่ายแบบม้วนขนาด 20.0 หรือ 10.0 เมตร

ปะเก็นวัสดุคู่

ปะเก็นผนึกวัสดุคู่ พร้อมผนึกกาว มีขอบป้องกันและกันรั่ว เมื่อนำไปใช้กับแผ่นโลหะ ให้การป้องกันโลหะจากการสั่นสะเทือน ความชื้นและฝุ่นเข้า ให้การปิดผนึกตู้ไฟเพิ่มเติม

ปะเก็นแบบครีบ

มีให้เลือกแบบครีบเดี่ยวหรือคู่ ปะเก็นครีบเดี่ยวผลิตจาก EDPM ส่วนปะเก็นครีบคู่มีด้ามจับยางแข็ง เพื่อยึดจับแผงได้ดีขึ้น และยางนิ่มช่วยเรื่องการบีบอัด ทั้งสองทรงมีความยืดหยุ่น และสามารถกดได้ด้วยมือ ใช้งานง่ายและเร็ว เคลือบสีดำและมีแกนสปริงโลหะ จำหน่ายแบบม้วน 20.0 เมตร

ปะเก็นแผ่นกันน้ำ

ซีลป้องกันอากาศมีกาวยางแบบติดถาวรสองด้าน ซึ่งไม่แนะนำให้ใช้กับการใช้งานที่สัมผัสแสง UV โดยตรง
ซีลนี้ทนทานต่อกรด โอโซน และออกซิเดชันได้อย่างดีเยี่ยม

เหมาะกับการใช้งานกับระบบ HVAC หรือตู้คอนโทรลไฟฟ้า อุปกรณ์แสงสว่าง งานลดการสั่นสะเทือน และอื่น ๆ

  • วัสดุ: นีโอพรีน ไนไตรล์ และพีวีซีผสม
  • สี: ดำ
  • อุณหภูมิการใช้งาน: -28C ถึง 101C
  • ความหนาแน่น (กก./ม.3): 64 - 112
  • การโก่งเนื่องจากแรงกด: 140 - 350 ก/ซม.2