Menu Search

ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; ไนลอน ; ช่วงความหนาแผง: 1.6 - 5.0 mm | 0.063 - 0.197 in

ทำจากไนลอน หมุนตัวยึดหนึ่งส่วนสี่รอบเพื่อล็อกและปล่อย วางจำหน่ายแบบประกอบล่วงหน้าเพื่อความสะดวกเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับกรณีที่ไม่สามารถจัดชิ้นส่วนฝั่งรับในกรอบที่วางไว้ได้
รหัสรายการ:

495245

194379 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 9.704 ฿
10000 - 39999 9.2177 ฿
40000 + 8.7537 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

9,704.00 ฿

1000 x 9.704 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 15.0 mm
ช่วงความหนาแผง 1.6 - 5.0 mm
ความสูงหัว 6.0 mm
ประเภทหมุด ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
รูปทรงรู สีเหลี่ยม
รูปแบบหมุดยึด หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
วัสดุเต็ม ไนลอน 6/6
สี สีดำ
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปแบบ Style 3
หมุดย้ำแบบประกอบมาแล้ว ใช่

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา