Menu Search

ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ

มีในสต็อก

ตัวยึดแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบทำหน้าที่ยึดชิ้นส่วนเข้าหากันด้วยการหมุนหมุดประมาณ 90 องศา ซึ่งเป็นกระบวนการที่เรียกว่า "การหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ" ตัวยึดมีแรงยึดที่แน่นอนและให้การยึดในตำแหน่งล็อกที่ต้านการเปิดออกโดยไม่ตั้งใจได้ เป็นโซลูชันที่รวดเร็ว แต่มั่นคงในการประกอบ เป็นตัวยึดแบบรวดเร็วที่ให้โซลูชันการติดตั้งแบบถาวร เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด เหมาะกับแผงควบคุมความปลอดภัยและชิ้นส่วนประกอบที่ต้องเปลี่ยนใหม่อย่างรวดเร็ว

วิธีการติดตั้งและถอดออก ใช้ไขควงปากแบนหรือเหรียญหมุนตัวยึดหนึ่งส่วนสี่รอบ จะเป็นการถอดแผงด้านล่างในขณะที่ตัวยึดแผงยังคาไว้ที่แผงแบบถอดได้ อีกวิธีหนึ่ง ให้ตอกลูกสูบเข้าไปในแหวนด้วยค้อนซึ่งจะล็อคทั้งสองแผงเข้าด้วยกัน

ตัวยึดแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบผลิตจากวัสดุที่มีให้เลือกหลากหลาย ได้แก่ Acetal Co-Polymer, Acetal RMS-14, ไนลอน 6/6 และ Polyamide

  • ประเภทไดรฟ์แบบครอสและแบบสล็อต
  • เหมาะกับแผงที่มีความลึกและรูยึดในขนาดที่หลากหลาย
  • ปลดออกและประกอบได้รวดเร็ว
  • ล็อกและปลดล็อกด้วยทิศทางการหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบง่าย ๆ
  • วัสดุ: Acetal, Acetal Co-polymer, ไนลอน และ PA
  • มีตัวเลือกเกรดทนไฟ UL94 HB และ UL94 V2
  • สี: ดำ ธรรมชาติ และขาว

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
15 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความหนาของแผงต่ำสุด วัสดุ รูปแบบ หมุดย้ำแบบประกอบมาแล้ว เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวของจุดยึด ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
10900 มีในสต็อก
1.4 mm
POM
Style 2
ใช่
19.5 mm
16.0 mm
สกรูหัวแบน
16200 มีในสต็อก
1.4 mm
PA
Style 9
ใช่
15.0 mm
11.0 mm
หัวจมแฉก
16.7444 ฿ - 18.5513 ฿ 116 มีในสต็อก
อะซีทัล
ใช่
15.9 mm
สกรูหัวแบน
6.7638 ฿ - 7.491 ฿ 12002 มีในสต็อก
POM
Style 4
ไม่
16.0 mm
หัวจมแฉก
17.0076 ฿ - 18.8413 ฿ 32519 มีในสต็อก
อะซีทัล
ใช่
15.9 mm
สกรูหัวแบน
8.5395 ฿ - 9.4586 ฿ 135701 มีในสต็อก
POM
Style 4
ไม่
20.0 mm
หัวจมแฉก
6.0499 ฿ - 6.7013 ฿ 67019 มีในสต็อก
POM
Style 8
ไม่
16.0 mm
หัวจมแฉก
10.1368 ฿ - 11.2343 ฿ 13500 มีในสต็อก
POM
Style 7
ไม่
15.0 mm
หัวจมแฉก
8.5395 ฿ - 9.4586 ฿ 7916 มีในสต็อก
POM
Style 7
ไม่
19.0 mm
หัวจมแฉก
8.1647 ฿ - 9.0481 ฿ 2280 มีในสต็อก
อะซีทัล
ใช่
สกรูหัวแบน
6.7638 ฿ - 7.491 ฿ 93724 มีในสต็อก
POM
Style 8
ไม่
20.0 mm
หัวจมแฉก
8.7537 ฿ - 9.704 ฿ 7387 มีในสต็อก
ไนลอน
Style 3
ใช่
15.0 mm
สกรูหัวแบน
8.7537 ฿ - 9.704 ฿ 194379 มีในสต็อก
ไนลอน
Style 3
ใช่
15.0 mm
สกรูหัวแบน
6.4069 ฿ - 7.0984 ฿ 182414 มีในสต็อก
POM
Style 7
ไม่
14.0 mm
หัวจมแฉก
7.0493 ฿ - 7.8078 ฿ 29088 มีในสต็อก
อะซีทัล
ใช่
สกรูหัวแบน
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; POM ; ช่วงความหนาแผง: 1.4 - 1.8 mm | 0.055 - 0.071 in"

551667


ระดับสินค้าคงคลัง
10900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    16.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.5 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.4 - 1.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    10.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่
    10.0 mm | 0.394 in
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - ; ; "สีดำ;PA;ช่วงความหนาแผง: 1.4 - 4.5 mm | 0.055 - 0.177 in

551666


ระดับสินค้าคงคลัง
16200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.4 - 4.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    9.0 - 10.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่
    9.5 mm | 0.374 in
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; อะซีทัล ; ช่วงความหนาแผง: 2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in

QTPF-1BK

ช่วงราคา
18.5513 ฿ - 16.7444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
116 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.9 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    2.0 - 5.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้
    0.5 - 1.6 mm | 0.02 - 0.063 in
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
  • ประเภทหมุด
    ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; POM ; ช่วงความหนาแผง: 1.5 - 6.0-6.1 mm | 0.059 - NaN in

551657

ช่วงราคา
7.491 ฿ - 6.7638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12002 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.0 mm
  • ประเภทหมุด
    ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวจมแฉก
  • รูปทรงรู
    กลม
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; อะซีทัล ; ช่วงความหนาแผง: 4.0 - 6.2 mm | 0.157 - 0.244 in

QTPF-2BK

ช่วงราคา
18.8413 ฿ - 17.0076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32519 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.9 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    4.0 - 6.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้
    1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in
  • ความสูงหัว
    5.0 mm
  • ประเภทหมุด
    ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; POM ; ช่วงความหนาแผง: 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in

551651

ช่วงราคา
9.4586 ฿ - 8.5395 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135701 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    3.0 - 8.0 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้
    7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • ประเภทหมุด
    ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; POM ; ช่วงความหนาแผง: 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in

551655

ช่วงราคา
6.7013 ฿ - 6.0499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
67019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    2.0 - 4.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.3 mm
  • ประเภทหมุด
    ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวจมแฉก
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; POM ; ช่วงความหนาแผง: 5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in

551653

ช่วงราคา
11.2343 ฿ - 10.1368 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    5.0 - 8.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.7 mm
  • ประเภทหมุด
    ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวจมแฉก
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; POM ; ช่วงความหนาแผง: 3.0 - 8.0 mm | 0.118 - 0.315 in

551652

ช่วงราคา
9.4586 ฿ - 8.5395 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7916 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    3.0 - 8.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • ประเภทหมุด
    ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวจมแฉก
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; อะซีทัล ; ช่วงความหนาแผง: 1.0 - 2.7 mm | 0.039 - 0.106 in

FQT-1BK

ช่วงราคา
9.0481 ฿ - 8.1647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    1.0 - 2.7 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • ความสูงหัว
    6.3 mm
  • ประเภทหมุด
    ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ
  • ประเภทไดรฟ์
    สกรูหัวแบน
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; POM ; ช่วงความหนาแผง: 2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in

551656

ช่วงราคา
7.491 ฿ - 6.7638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
93724 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    2.0 - 5.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.0 mm
  • ประเภทหมุด
    ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวจมแฉก
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - ธรรมชาติ ; ไนลอน ; ช่วงความหนาแผง: 1.6 - 5.0 mm | 0.063 - 0.197 in

495246

ช่วงราคา
9.704 ฿ - 8.7537 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7387 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.6 - 5.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ประเภทหมุด
    ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
  • ประเภทไดรฟ์
    สกรูหัวแบน
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; ไนลอน ; ช่วงความหนาแผง: 1.6 - 5.0 mm | 0.063 - 0.197 in

495245

ช่วงราคา
9.704 ฿ - 8.7537 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
194379 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.6 - 5.0 mm
  • ความสูงหัว
    6.0 mm
  • ประเภทหมุด
    ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
  • ประเภทไดรฟ์
    สกรูหัวแบน
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; POM ; ช่วงความหนาแผง: 2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in

551654

ช่วงราคา
7.0984 ฿ - 6.4069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
182414 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    2.5 - 5.0 mm
  • ความสูงหัว
    3.7 mm
  • ประเภทหมุด
    ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ
  • ประเภทไดรฟ์
    หัวจมแฉก
ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีขาว ; อะซีทัล ; ช่วงความหนาแผง: 1.0 - 2.7 mm | 0.039 - 0.106 in

FQT-1

ช่วงราคา
7.8078 ฿ - 7.0493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29088 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    1.0 - 2.7 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้
    8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
  • ความสูงหัว
    6.3 mm
  • ประเภทหมุด
    ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ
  • ประเภทไดรฟ์
    สกรูหัวแบน