| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | 
|---|---|
| 1000 - 9999 | 9.4586 ฿ | 
| 10000 - 39999 | 8.9857 ฿ | 
| 40000 + | 8.5395 ฿ | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.787 in | 
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 20.0 mm | 
| ช่วงความหนาแผง | 3.0 - 8.0 mm | 
| ช่วงความหนาแผง | 0.118 - 0.315 in | 
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ | 7.3 - 7.5 mm | 0.287 - 0.295 in | 
| ความสูงหัว | 3.0 mm | 
| ความสูงหัว | 0.118 in | 
| ประเภทหมุด | ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ | 
| ประเภทไดรฟ์ | หัวจมแฉก | 
| รูปทรงรู | กลม | 
| รูปแบบหมุดยึด | หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ | 
| วัสดุเต็ม | โพลิออกซิเมทิลีน | 
| สี | สีดำ | 
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB | 
| รูปแบบ | Style 4 | 
| หมุดย้ำแบบประกอบมาแล้ว | ไม่ | 
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ