| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | 
|---|---|
| 1000 - 9999 | 11.2343 ฿ | 
| 10000 - 39999 | 10.6766 ฿ | 
| 40000 + | 10.1368 ฿ | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.591 in | 
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 15.0 mm | 
| ช่วงความหนาแผง | 5.0 - 8.0 mm | 
| ช่วงความหนาแผง | 0.197 - 0.315 in | 
| ความสูงหัว | 3.7 mm | 
| ความสูงหัว | 0.146 in | 
| ประเภทหมุด | ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ | 
| ประเภทไดรฟ์ | หัวจมแฉก | 
| รูปทรงรู | กลม | 
| รูปแบบหมุดยึด | หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ | 
| วัสดุเต็ม | โพลิออกซิเมทิลีน | 
| สี | สีดำ | 
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB | 
| รูปแบบ | Style 7 | 
| หมุดย้ำแบบประกอบมาแล้ว | ไม่ | 
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ