Menu Search

ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; POM ; ช่วงความหนาแผง: 2.0 - 4.0 mm | 0.079 - 0.157 in

ทำจากอะซีตัล โค-โพลิเมอร์ เป็นตัวยึดประกอบเร็วที่ล็อกและปลดล็อกได้ด้วยหัวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ และช่วยแก้ปัญหาโดยใช้วิธียึดติดแบบถาวร เป็นสกรูหัวกลมเกลียวแฉก เหมาะกับแผงที่มีความลึกและรูยึดขนาดต่าง ๆ
รหัสรายการ:

551655

67019 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 6.7013 ฿
10000 - 39999 6.3667 ฿
40000 + 6.0499 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

6,701.30 ฿

1000 x 6.7013 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 16.0 mm
ช่วงความหนาแผง 2.0 - 4.0 mm
ความสูงหัว 2.3 mm
ประเภทหมุด ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ
ประเภทไดรฟ์ หัวจมแฉก
รูปทรงรู กลม
รูปแบบหมุดยึด หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
วัสดุเต็ม โพลิออกซิเมทิลีน
สี สีดำ
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB
รูปแบบ Style 8
หมุดย้ำแบบประกอบมาแล้ว ไม่

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา