Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | 
|---|---|
| 1000 - 9999 | 7.491 ฿ | 
| 10000 - 39999 | 7.1163 ฿ | 
| 40000 + | 6.7638 ฿ | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 20.0 mm | 
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.787 in | 
| ช่วงความหนาแผง | 2.0 - 5.0 mm | 
| ช่วงความหนาแผง | 0.079 - 0.197 in | 
| ความสูงหัว | 0.118 in | 
| ความสูงหัว | 3.0 mm | 
| ประเภทหมุด | ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ | 
| ประเภทไดรฟ์ | หัวจมแฉก | 
| รูปทรงรู | กลม | 
| รูปแบบหมุดยึด | หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ | 
| วัสดุเต็ม | โพลิออกซิเมทิลีน | 
| สี | สีดำ | 
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 HB | 
| รูปแบบ | Style 8 | 
| หมุดย้ำแบบประกอบมาแล้ว | ไม่ |