Menu Search

ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; POM ; ช่วงความหนาแผง: 1.4 - 1.8 mm | 0.055 - 0.071 in"

ทำจากโพลิเอไมด์ การใส่สลักแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบนี้เหมาะที่จะใช้เป็นตัวจับยึดแผง ใส่ให้เข้าล็อกหรือหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบเพื่อให้เข้าที่ เหมาะกับแผงที่มีความลึกและรูยึดขนาดต่าง ๆ เสนอวิธีแก้ไขด้วยการยึดแบบถาวร
รหัสรายการ:

551667

10900 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวของจุดยึด 16.0 mm
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 19.5 mm
ช่วงความหนาแผง 1.4 - 1.8 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ 10.0 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงคงที่ 10.0 mm | 0.394 in
ขนาดร่องผ่า 2.0 mm
ความสูงหัว 6.0 mm
ประเภทหมุด ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
รูปทรงรู กลม
รูปแบบหมุดยึด หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
วัสดุเต็ม โพลิออกซิเมทิลีน
สี สีดำ
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2
รูปแบบ Style 2
หมุดย้ำแบบประกอบมาแล้ว ใช่

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา