Menu Search

ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีขาว ; อะซีทัล ; ช่วงความหนาแผง: 1.0 - 2.7 mm | 0.039 - 0.106 in

ทำจากอะซีตัล ตัวยึดแผงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบติดตั้งได้ง่ายโดยใช้ค้อนตอกลูกสูบลงในแหวนยาง เพื่อล็อกแผงทั้งสองไว้ด้วยกัน สามารถแยกแผงที่ยึดไว้ออกจากกันได้ง่ายโดยใช้ไขควงหมุนหัวกดหนึ่งส่วนสี่รอบ
รหัสรายการ:

FQT-1

29088 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 7.8078 ฿
10000 - 399999 7.4152 ฿
400000 + 7.0493 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

7,807.80 ฿

1000 x 7.8078 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ช่วงความหนาแผง 1.0 - 2.7 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ 8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
ความสูงหัว 6.3 mm
ประเภทหมุด ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
รูปทรงรู สีเหลี่ยม
รูปแบบหมุดยึด หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
วัสดุเต็ม อะซีทัล
สี สีขาว
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB
หมุดย้ำแบบประกอบมาแล้ว ใช่

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา