Menu Search

ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; อะซีทัล ; ช่วงความหนาแผง: 1.0 - 2.7 mm | 0.039 - 0.106 in

ทำจากอะซีตัล ตัวยึดแผงหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบติดตั้งได้ง่ายโดยใช้ค้อนตอกลูกสูบลงในแหวนยาง เพื่อล็อกแผงทั้งสองไว้ด้วยกัน สามารถแยกแผงที่ยึดไว้ออกจากกันได้ง่ายโดยใช้ไขควงหมุนหัวกดหนึ่งส่วนสี่รอบ
รหัสรายการ:

FQT-1BK

2280 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 9.0481 ฿
10000 - 39999 8.5975 ฿
40000 + 8.1647 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

9,048.10 ฿

1000 x 9.0481 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ช่วงความหนาแผง 1.0 - 2.7 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ 8.8 - 9.0 mm | 0.346 - 0.354 in
ความสูงหัว 6.3 mm
ประเภทหมุด ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
รูปทรงรู สีเหลี่ยม
รูปแบบหมุดยึด หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
วัสดุเต็ม อะซีทัล
สี สีดำ
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB
หมุดย้ำแบบประกอบมาแล้ว ใช่

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา