Menu Search

ตัวยึดแผงแบบหมุน 1/4 รอบ - สีดำ ; อะซีทัล ; ช่วงความหนาแผง: 4.0 - 6.2 mm | 0.157 - 0.244 in

ทำจากอะซีตัล ตัวยึดแผงแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบนี้ติดตั้งและถอดง่าย โดยใช้ไขควงหัวแบนหรือเหรียญ การหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบจะปลดแผงด้านล่าง ในขณะที่ยังคาตัวยึดไว้ในแผงแบบถอดได้
รหัสรายการ:

QTPF-2BK

32519 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 18.8413 ฿
1000 - 3999 17.8999 ฿
4000 + 17.0076 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,884.13 ฿

100 x 18.8413 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

แสดงเพิ่มเติม

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 15.9 mm
ช่วงความหนาแผง 4.0 - 6.2 mm
ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูบนแผงแบบเปลี่ยนได้ 1.8 - 3.1 mm | 0.071 - 0.122 in
ความสูงหัว 5.0 mm
ประเภทหมุด ตัวยึดแบบหมุน 1/4 รอบ
ประเภทไดรฟ์ สกรูหัวแบน
รูปทรงรู สีเหลี่ยม
รูปแบบหมุดยึด หมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ
วัสดุเต็ม อะซีทัล
สี สีดำ
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 HB
หมุดย้ำแบบประกอบมาแล้ว ใช่

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา