ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบติดตั้งง่ายสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายในช่องเจาะขนาด 20.2 x 22.2 มม. และยึดโดยใช้คลิป เหมาะสำหรับทั้งประตูด้านขวาและด้านซ้าย สปริงภายในให้แรงบิด 1.5 มม. และสามารถใช้สำหรับความหนาของแผงตั้งแต่ 0.8 ถึง 2.0 มม.
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวลูกเบี้ยว | จบ | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | วัสดุตะขอ | ประเภทคีย์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.8902 ฿ - 106.1995 ฿ | 717 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
กุญแจแบบด้ามหมุน
|
||
103.1076 ฿ - 108.5373 ฿ | 134 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
กุญแจด้ามจับแบบตรง
|
||
103.0897 ฿ - 108.5106 ฿ | 1212 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
กุญแจแบบหมุนที่ติดกับประตู
|
||
100.85 ฿ - 106.1548 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
กุญแจแบบหมุนที่ติดกับประตู
|
||
105.325 ฿ - 110.8663 ฿ | 2 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
กุญแจแบบหมุนที่ติดกับประตู
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ