Menu Search

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - แข็งแรง

มีในสต็อก

ล็อคหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบที่แข็งแรงเกรด IP65 และเหมาะสำหรับมือซ้ายหรือขวา เมื่อกุญแจอยู่ในตำแหน่งปลดล็อค ลูกกุญแจจะถูกใช้เป็นลูกบิด กุญแจเฉพาะสำหรับล็อคนี้และต้องสั่งซื้อพร้อมกับล็อค เลือกกุญแจชุบโครเมี่ยม (16711E) หรือกุญแจรมดำ (16712E)

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ที่จับสูงสุด จบ ประเภทคีย์ ระยะจับยึด สั่งซื้อ
218.7032 ฿ - 242.3363 ฿ 10 มีในสต็อก
14.5 mm
พ่นสีดำ
ร่องกุญแจคล้ายกัน
14.5 mm
269.3156 ฿ - 298.4052 ฿ 48 มีในสต็อก
18.5 mm
พ่นสีดำ
ร่องกุญแจคล้ายกัน
18.5 mm
233.2837 ฿ - 258.4873 ฿ 103 มีในสต็อก
14.5 mm
แผ่นโครม
ร่องกุญแจคล้ายกัน
14.5 mm
233.2837 ฿ - 258.4873 ฿ 38 มีในสต็อก
24.5 mm
พ่นสีดำ
ร่องกุญแจคล้ายกัน
24.5 mm
406.2108 ฿ - 450.0951 ฿ 112 มีในสต็อก
24.5 mm
แผ่นโครม
ร่องกุญแจคล้ายกัน
24.5 mm
236.6611 ฿ - 262.2261 ฿ 810 มีในสต็อก
26.5 mm
แผ่นโครม
ร่องกุญแจคล้ายกัน
26.5 mm
269.3156 ฿ - 298.4052 ฿ 10 มีในสต็อก
18.5 mm
แผ่นโครม
ร่องกุญแจคล้ายกัน
18.5 mm
233.2837 ฿ - 258.4873 ฿ 17 มีในสต็อก
26.5 mm
พ่นสีดำ
ร่องกุญแจคล้ายกัน
26.5 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ร่องกุญแจคล้ายกัน ; ที่จับสูงสุด - 14.5 mm | 0.571 in; ธรรมชาติ

3611238E

ช่วงราคา
242.3363 ฿ - 218.7032 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    พ่นสีดำ
  • ประเภทคีย์
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • ระยะจับยึด
    14.5 mm
ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ ร่องกุญแจคล้ายกัน; ที่จับสูงสุด - 18.5 mm | 0.728 in; สังกะสีอัลลอย

3611230E

ช่วงราคา
298.4052 ฿ - 269.3156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    พ่นสีดำ
  • ประเภทคีย์
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ที่จับสูงสุด - 14.5 mm | 0.571 in; ด้ามจับแบบใช้กุญแจ; ร่องกุญแจคล้ายกัน; สีดำ

3611138E

ช่วงราคา
258.4873 ฿ - 233.2837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
103 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • ประเภทคีย์
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • วัสดุ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ร่องกุญแจคล้ายกัน ; ที่จับสูงสุด - 24.5 mm | 0.965 in; ธรรมชาติ

3611234E

ช่วงราคา
258.4873 ฿ - 233.2837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    พ่นสีดำ
  • ประเภทคีย์
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • ระยะจับยึด
    24.5 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ร่องกุญแจคล้ายกัน ; ที่จับสูงสุด - 24.5 mm | 0.965 in; ธรรมชาติ

3611134E

ช่วงราคา
450.0951 ฿ - 406.2108 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
112 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • ประเภทคีย์
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • ระยะจับยึด
    24.5 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ร่องกุญแจคล้ายกัน ; ที่จับสูงสุด - 26.5 mm | 1.043 in; ธรรมชาติ

3611136E

ช่วงราคา
262.2261 ฿ - 236.6611 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
810 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • ประเภทคีย์
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • ระยะจับยึด
    26.5 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ร่องกุญแจคล้ายกัน ; ที่จับสูงสุด - 18.5 mm | 0.728 in; ธรรมชาติ

3611130E

ช่วงราคา
298.4052 ฿ - 269.3156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    แผ่นโครม
  • ประเภทคีย์
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • ระยะจับยึด
    18.5 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ร่องกุญแจคล้ายกัน ; ที่จับสูงสุด - 26.5 mm | 1.043 in; ธรรมชาติ

3611236E

ช่วงราคา
258.4873 ฿ - 233.2837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จบ
    พ่นสีดำ
  • ประเภทคีย์
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • มาตรฐาน
    RoHs
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • ระยะจับยึด
    26.5 mm