Menu Search

จุกอุดถอดรวดเร็ว - ; ชุด ISO B ; ; TPE ; สีแดง

จุกกันฝุ่นตัวผู้ที่สามารถถอดได้รวดเร็วเหมาะสำหรับการอุดซีรีส์ ISO A และ ISO B ได้รับการออกแบบให้ยึดติดกับสายยางตลอดเวลา ป้องกันเศษฝุ่น ความชื้น และการสึกหลอได้อย่างยอดเยี่ยม ตัวจับยึดนี้ทำจาก TPE สีแดง
รหัสรายการ:

499772

30346 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
150 - 1499 39.464 ฿
1500 - 59999 37.492 ฿
60000 + 35.613 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 150

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 150

ราคารวมทั้งหมด:

5,919.60 ฿

150 x 39.464 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี สีแดง
วัสดุเต็ม เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
เส้นผ่านศูนย์กลางจุก 20.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา