Menu Search

จุกถอดรวดเร็ว

มีในสต็อก

จุกกันฝุ่นตัวผู้ที่สามารถถอดได้รวดเร็วแบบไฮดรอลิกเหมาะสำหรับการอุดซีรีส์ ISO A และ ISO B ได้รับการออกแบบให้ยึดติดกับท่อและป้องกันสิ่งสกปรก ความชื้น และการสึกกยางรองได้ดีเยี่ยม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางภายในวงแหวนด้านใน ขนาดเกลียว เส้นผ่านศูนย์กลางจุก สั่งซื้อ
36.4557 ฿ - 40.3864 ฿ 364 มีในสต็อก
31.0 mm
23.6 mm
33.1408 ฿ - 36.719 ฿ 150 มีในสต็อก
19.6 mm
12.7 mm
44.268 ฿ - 49.0464 ฿ 14025 มีในสต็อก
42.0 mm
32.7 mm
45.2629 ฿ - 50.1528 ฿ 912 มีในสต็อก
36.0 mm
29.2 mm
34.2428 ฿ - 37.9459 ฿ 51946 มีในสต็อก
28.0 mm
20.0 mm
36.4557 ฿ - 40.3864 ฿ 1639 มีในสต็อก
35.0 mm
25.7 mm
47.931 ฿ - 53.102 ฿ 582 มีในสต็อก
48.0 mm
36.5 mm
33.1408 ฿ - 36.719 ฿ 5319 มีในสต็อก
22.2 mm
15.5 mm
34.2428 ฿ - 37.9459 ฿ 503 มีในสต็อก
25.0 mm
18.3 mm
47.9488 ฿ - 53.1287 ฿ 173 มีในสต็อก
51.0 mm
40.5 mm
จุกอุดถอดรวดเร็ว - -40 - 135 °C | -40 - 275 °F ; ชุด ISO A ; ; TPE ; สีแดง

499768

ช่วงราคา
40.3864 ฿ - 36.4557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
364 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในวงแหวนด้านใน
    31.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    23.6 mm
จุกอุดถอดรวดเร็ว - -40 - 135 °C | -40 - 275 °F ; ชุด ISO A ; ; TPE ; สีแดง

499766

ช่วงราคา
36.719 ฿ - 33.1408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในวงแหวนด้านใน
    19.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    12.7 mm
จุกอุดถอดรวดเร็ว - -40 - 135 °C | -40 - 275 °F ; ชุด ISO B ; ; TPE ; สีแดง

499774

ช่วงราคา
49.0464 ฿ - 44.268 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14025 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในวงแหวนด้านใน
    42.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    32.7 mm
จุกอุดถอดรวดเร็ว - -40 - 135 °C | -40 - 275 °F ; ชุด ISO A ; ; TPE ; สีแดง

499769

ช่วงราคา
50.1528 ฿ - 45.2629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
912 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในวงแหวนด้านใน
    36.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    29.2 mm
จุกอุดถอดรวดเร็ว - -40 - 135 °C | -40 - 275 °F ; ชุด ISO B ; ; TPE ; สีแดง

499772

ช่วงราคา
37.9459 ฿ - 34.2428 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51946 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในวงแหวนด้านใน
    28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    20.0 mm
จุกอุดถอดรวดเร็ว - -40 - 135 °C | -40 - 275 °F ; ชุด ISO B ; ; TPE ; สีแดง

499773

ช่วงราคา
40.3864 ฿ - 36.4557 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1639 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในวงแหวนด้านใน
    35.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    25.7 mm
จุกอุดถอดรวดเร็ว - -40 - 135 °C | -40 - 275 °F ; ชุด ISO A ; ; TPE ; สีแดง

499770

ช่วงราคา
53.102 ฿ - 47.931 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
582 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในวงแหวนด้านใน
    48.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    36.5 mm
จุกอุดถอดรวดเร็ว - -40 - 135 °C | -40 - 275 °F ; ชุด ISO B ; ; TPE ; สีแดง

499771

ช่วงราคา
36.719 ฿ - 33.1408 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5319 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในวงแหวนด้านใน
    22.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    15.5 mm
จุกอุดถอดรวดเร็ว - -40 - 135 °C | -40 - 275 °F ; ชุด ISO A ; ; TPE ; สีแดง

499767

ช่วงราคา
37.9459 ฿ - 34.2428 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
503 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในวงแหวนด้านใน
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    18.3 mm
จุกอุดถอดรวดเร็ว - -40 - 135 °C | -40 - 275 °F ; ชุด ISO B ; ; TPE ; สีแดง

499775

ช่วงราคา
53.1287 ฿ - 47.9488 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
173 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
  • เส้นผ่านศูนย์กลางภายในวงแหวนด้านใน
    51.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางจุก
    40.5 mm