Menu Search

มือจับแบบฝัง - โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ ; สีเทา ; ความยาวโดยรวม 100.0 mm | 3.937 in

มือจับฝังติดตั้งด้วยสกรู ปลอกโครงล็อกทำจากสังกะสีผสม พื้นผิวชุบโครเมียมพ่นทราย
รหัสรายการ:

20021696

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 499 108.735 ฿
500 + 103.302 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

10,873.50 ฿

100 x 108.735 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 100.0 mm
ความกว้างโดยรวม 20.0 mm
ความสูงโดยรวม 38.5 mm
จำนวนรูยึด 2
เส้นผ่านศูนย์กลางรูสกรู 3.5 mm
ความยาวรูติดตั้ง 84.0 mm
ความกว้างรูยึด 16.8 mm
รูปทรง/รูปแบบแบบฝัง สีเหลี่ยม
ประเภทตัวยึด Screw Mount
วัสดุด้ามจับ โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
สีด้ามจับ สีเทา
การตกแต่งด้ามจับ แผ่นโครม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา