Menu Search

มือจับแบบฝัง - ยึดด้วยสกรู

มีในสต็อก

มือจับยึดด้วยสกรูสามารถติดตั้งกับประตูมือจับแบบฝังหรือบานตู้ยึดด้วยสลักเกลียว ที่ยึดแบบฝังเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ด้ามจับยื่นออกมาจะขัดขวางการทำงานหรือในพื้นที่จำกัด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างรูยึด ความยาวโดยรวม จำนวนรูยึด วัสดุด้ามจับ ความยาวรูติดตั้ง รูปทรง/รูปแบบแบบฝัง สีด้ามจับ สั่งซื้อ
426.394 ฿ - 472.461 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
58.8 mm
131.0 mm
4
ABS
112.0 mm
สีเหลี่ยม
สีดำ
363.916 ฿ - 403.231 ฿ 2 มีในสต็อก
40.5 mm
101.0 mm
4
ABS
90.5 mm
Trapeze
สีเทา
82.992 ฿ - 87.358 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
16.0 mm
81.0 mm
2
PA
76.0 mm
สีเหลี่ยม
สีดำ
103.302 ฿ - 108.735 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
16.8 mm
100.0 mm
2
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
84.0 mm
สีเหลี่ยม
สีเทา
472.461 ฿ - 472.461 ฿ 11400 มีในสต็อก
58.8 mm
131.0 mm
4
ABS
112.0 mm
สีเหลี่ยม
สีดำ
306.518 ฿ - 339.639 ฿ 11220 มีในสต็อก
40.5 mm
4
90.5 mm
Trapeze
363.916 ฿ - 403.231 ฿ 18000 มีในสต็อก
40.5 mm
4
90.5 mm
Trapeze
มือจับแบบฝัง - ; ;

493456

ช่วงราคา
472.461 ฿ - 426.394 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    131.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    79.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    58.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูสกรู
    3.2 mm
มือจับแบบฝัง - ABS ; สีเทา ; ความยาวโดยรวม 101.0 mm | 3.976 in

493457

ช่วงราคา
403.231 ฿ - 363.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    101.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    52.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    15.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูสกรู
    6.5 mm
มือจับแบบฝัง - PA ; สีดำ ; ความยาวโดยรวม 81.0 mm | 3.189 in

20021702

ช่วงราคา
87.358 ฿ - 82.992 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    81.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    20.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    65.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูสกรู
    7.2 mm
มือจับแบบฝัง - โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ ; สีเทา ; ความยาวโดยรวม 100.0 mm | 3.937 in

20021696

ช่วงราคา
108.735 ฿ - 103.302 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    100.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    38.5 mm
  • จำนวนรูยึด
    2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูสกรู
    3.5 mm
มือจับแบบฝัง 131.0 mm 58.0 mm ABS สีดำ

47420

ช่วงราคา
472.461 ฿ - 472.461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11400 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    131.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    79.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    58.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูสกรู
    3.5 mm
มือจับแบบฝัง ABS สีดำ

57420

ช่วงราคา
339.639 ฿ - 306.518 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จำนวนรูยึด
    4
  • ความยาวรูติดตั้ง
    90.5 mm
  • ความกว้างรูยึด
    40.5 mm
  • รูปทรง/รูปแบบแบบฝัง
    Trapeze
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
มือจับแบบฝัง ABS สีเทา

57428

ช่วงราคา
403.231 ฿ - 363.916 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • จำนวนรูยึด
    4
  • ความยาวรูติดตั้ง
    90.5 mm
  • ความกว้างรูยึด
    40.5 mm
  • รูปทรง/รูปแบบแบบฝัง
    Trapeze
  • วัสดุเต็ม
    อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน