20021702
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 499 | 87.358 ฿ |
| 500 + | 82.992 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวโดยรวม | 81.0 mm |
|---|---|
| ความยาวโดยรวม | 3.189 in |
| ความกว้างโดยรวม | 0.807 in |
| ความกว้างโดยรวม | 20.5 mm |
| ความสูงโดยรวม | 2.559 in |
| ความสูงโดยรวม | 65.0 mm |
| จำนวนรูยึด | 2 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูสกรู | 0.283 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูสกรู | 7.2 mm |
| ความยาวรูติดตั้ง | 2.992 in |
| ความยาวรูติดตั้ง | 76.0 mm |
| ความกว้างรูยึด | 0.63 in |
| ความกว้างรูยึด | 16.0 mm |
| รูปทรง/รูปแบบแบบฝัง | สีเหลี่ยม |
| ประเภทตัวยึด | Screw Mount |
| วัสดุด้ามจับ | PA |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
| สีด้ามจับ | สีดำ |
| การตกแต่งด้ามจับ | เม็ดทราย |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ