Menu Search

มือจับแบบฝัง 131.0 mm 58.0 mm ABS สีดำ

Screw mounted recessed handle from ABS. Ergonomic design with extra deep recess. Can be mounted both horizantally or vertically. Screws are not supplied. แทนที่รายการที่: 493456
รหัสรายการ:

47420

11400 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 + 472.461 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

4,724.61 ฿

10 x 472.461 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 131.0 mm
ความกว้างโดยรวม 79.0 mm
ความสูงโดยรวม 58.0 mm
จำนวนรูยึด 4
เส้นผ่านศูนย์กลางรูสกรู 3.5 mm
ความยาวรูติดตั้ง 112.0 mm
ความกว้างรูยึด 58.8 mm
รูปแบบด้ามจับ ฟลัช
รูปทรง/รูปแบบแบบฝัง สีเหลี่ยม
ประเภทด้ามจับ มือจับแบบฝัง
ประเภทตัวยึด Screw Mount
วัสดุด้ามจับ ABS
วัสดุเต็ม อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
สีด้ามจับ สีดำ
การตกแต่งด้ามจับ ไม่ตกแต่ง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา