Menu Search

มือจับแบบฝัง - ; ;

ด้ามจับแบบฝังสำหรับติดตั้งสกรู พร้อมส่วนหุ้มโพลีเอไมด์ (PA) ด้ามจับแข็งแรงชนิดยึดได้ด้วยสกรู M6 (ไม่ได้จัดส่งมาด้วย) สามารถยึดได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง
รหัสรายการ:

493456

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
2 - 19 472.461 ฿
20 - 79 448.833 ฿
80 + 426.394 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 2

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 2

ราคารวมทั้งหมด:

944.92 ฿

2 x 472.461 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 131.0 mm
ความกว้างโดยรวม 79.0 mm
ความสูงโดยรวม 58.0 mm
จำนวนรูยึด 4
เส้นผ่านศูนย์กลางรูสกรู 3.2 mm
ความยาวรูติดตั้ง 112.0 mm
ความกว้างรูยึด 58.8 mm
รูปแบบด้ามจับ ฟลัช
รูปทรง/รูปแบบแบบฝัง สีเหลี่ยม
ประเภทด้ามจับ มือจับแบบฝัง
ประเภทตัวยึด Screw Mount
วัสดุด้ามจับ ABS
วัสดุเต็ม อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน
สีด้ามจับ สีดำ
การตกแต่งด้ามจับ ไม่ตกแต่ง

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา