Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 2 - 19 | 403.231 ฿ |
| 20 - 79 | 383.065 ฿ |
| 80 + | 363.916 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวโดยรวม | 3.976 in |
|---|---|
| ความยาวโดยรวม | 101.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 2.047 in |
| ความกว้างโดยรวม | 52.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.591 in |
| ความสูงโดยรวม | 15.0 mm |
| จำนวนรูยึด | 4 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูสกรู | 0.256 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูสกรู | 6.5 mm |
| ความยาวรูติดตั้ง | 90.5 mm |
| ความยาวรูติดตั้ง | 3.563 in |
| ความกว้างรูยึด | 1.594 in |
| ความกว้างรูยึด | 40.5 mm |
| รูปแบบด้ามจับ | ฟลัช |
| รูปทรง/รูปแบบแบบฝัง | Trapeze |
| ประเภทด้ามจับ | มือจับแบบฝัง |
| ประเภทตัวยึด | Screw Mount |
| วัสดุด้ามจับ | ABS |
| วัสดุเต็ม | อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน |
| สีด้ามจับ | สีเทา |
| การตกแต่งด้ามจับ | ไม่ตกแต่ง |