Menu Search

มือจับแบบฝัง ABS สีดำ

Screw mounted recessed handle from ABS. This is a strong handle that can be fixed using M3 screws (not supplied). Can be mounted both horizontally or vertically. แทนที่รายการที่: 493458
รหัสรายการ:

57420

11220 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 99 339.639 ฿
100 - 999 322.647 ฿
1000 + 306.518 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

3,396.39 ฿

10 x 339.639 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
จำนวนรูยึด 4
ความยาวรูติดตั้ง 90.5 mm
ความกว้างรูยึด 40.5 mm
รูปทรง/รูปแบบแบบฝัง Trapeze
วัสดุเต็ม อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา