Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20021795
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 499 | 174.239 ฿ |
| 500 + | 165.525 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวโดยรวม | 148.5 mm |
|---|---|
| ความยาวโดยรวม | 5.846 in |
| ความสูงโดยรวม | 3.346 in |
| ความสูงโดยรวม | 85.0 mm |
| ความลึกการเจาะ | 30.2 mm |
| ความลึกการเจาะ | 1.189 in |
| ความลึกโดยรวม | 1.189 in |
| ความลึกโดยรวม | 30.2 mm |
| ความยาวรูติดตั้ง | 4.173 in |
| ความยาวรูติดตั้ง | 106.0 mm |
| ความกว้างรูยึด | 1.969 in |
| ความกว้างรูยึด | 50.0 mm |
| รูปทรงด้ามจับ | สีเหลี่ยม |
| รูปแบบด้ามจับ | มือดึงแบบมีร่อง |
| ประเภทตัวยึด | ใส่พอดี |
| วัสดุด้ามจับ | ไนลอน |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |